Publicar produtos
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Com um olhar para a simplicidade e um design limpo e fluido, as torneiras Linwood trazem uma elegância despretensiosa ao banheiro tradicional. Esta torneira de pia de banheiro ampla Linwood vem equipada com válvulas UltraGlide™ fáceis de instalar e sem vazamentos.

MATERIAL

  • Torneira ampla de duas alças para centros de 8" - 16".
  • As alças de duas alavancas oferecem controle separado de água quente e fria.
  • As válvulas de disco de cerâmica projetadas UltraGlide™ resistem à deterioração e ao acúmulo de minerais, resultando em desempenho confiável e duradouro.
  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos premium KOHLER com tecnologia ScratchShield® resistem até mesmo ao uso diário mais difícil.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R45781-4D1
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosLinwood®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)4.63
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets