Publicar produtos
K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet

Traduzido por Google,

Inspiradas nas torneiras vintage, as linhas clássicas e os detalhes elegantes da Cardale conferem um carácter tradicional à cozinha. A cabeça de pulverização de duas funções permite alternar entre jato de jato e spray de varredura, uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior. Um dispensador a condizer mantém o detergente à mão.


RECURSOS

  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • O bico giratório de alto arco e a rotação do bico de 360 graus oferecem espaço superior para enchimento e limpeza de jarros.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • DockNetik®, um sistema de encaixe magnético localizado dentro do bico, desliza suavemente e trava com segurança o cabeçote no lugar.
  • A cabeça de pulverização retrátil de duas funções com controle de toque permite alternar de jato para spray Sweep®.
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • Inclui dispensador de sabonete/loção.

Material

  • Construído com materiais premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instala com pia de 1, 2, 3, 4 furos (placa de espelho incluída).
  • Linhas de alimentação flexíveis e conexões de conexão rápida facilitam a instalação.
  • A haste mais longa funciona com bancadas entre 1/2 "a 2 1/2" de espessura e é fácil de instalar. Basta apertar manualmente e fixar com uma chave de fenda.
  • Para bancadas mais finas, pode ser necessário material adicional.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R72247-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCardale®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.5
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)9.06
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets