Publicar produtos
K-R72781-4D1 Elliston® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R72781-4D1 Elliston® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

A coleção Elliston é o complemento perfeito para a decoração de banho tradicional com seu estilo clássico artesanal e aparência forjada única. Esta torneira de pia de banheiro com economia de água possui alças de alavanca para controle preciso da água. As válvulas UltraGlide® fáceis de instalar e sem vazamentos proporcionam durabilidade. Coordene-o com uma torneira de banheira/chuveiro Elliston e acessórios de banheiro Elliston para um visual unificado.

RECURSOS

  • Torneira de pia de banheiro de duas alças para centros de 8 "- 16".
  • As válvulas UltraGlide®, com tecnologia avançada de disco cerâmico, melhoram o controle de fluxo e temperatura, oferecendo um desempenho de vida útil consistente.
  • O fluxo laminar fornece um fluxo gracioso enquanto conserva a água.
  • Construído com materiais premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • vazão máxima de 1,2 gpm (galões por minuto).
  • Coordenadas com outros produtos na coleção de Elliston.

Conservação de água e descontos

  • As torneiras de 1,2 gpm com o selo WaterSense® usam pelo menos 45% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm ainda atenderão às rígidas diretrizes de desempenho.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-9/16"Width 16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R72781-4D1
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosElliston®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.56
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)4.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures