Publicar produtos
K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Traduzido por Google,

Inspirando-se no estilo Art Deco, Rubicon combina linhas limpas com curvas sutis para um design versátil e contemporâneo. Sua aparência simplificada é fácil de limpar e complementa uma variedade de banheiros modernos.

RECURSOS

  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • O acabamento KOHLER ScratchShield™ resiste a manchas e corrosão.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.

Material

  • Construção metálica premium.

Instalação

  • Montagem simplificada da torneira; hardware de montagem não requer ferramentas especiais.

Conservação de água e descontos

  • Taxa de fluxo de 1,2 gpm (galões por minuto).

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 6-7/8", Height 5-3/8"Width 9-1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-R76215-4D
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosRubicon®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores