Publicar produtos
K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

K-R776-SD Barossa® pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Traduzido por Google,

A torneira de cozinha retrátil Barossa ajuda a tornar a vida na cozinha mais fácil com recursos convenientes, como o novo Sweep™ Spray da KOHLER que forma uma lâmina de água para lavar à força os detritos no ralo e um novo sistema de encaixe magnético, DockNetik™, que prende a cabeça de pulverização no lugar. Barossa também possui uma mangueira de 28 polegadas que se estende além da bacia e um dispensador de sabão de preenchimento superior correspondente.


RECURSOS

  • Válvula de disco cerâmico independente de peça única permite o controle de volume e temperatura.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada em qualquer configuração de temperatura.
  • Cabeça de pulverização de duas funções com controle de toque: spray Sweep™ e configurações de jato aerado.
  • O DockNetik™ garante um encaixe seguro da cabeça de pulverização.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
  • Inclui placa de espelho de 10-1/2" (267 mm) e dispensador de sabão recarregável de 16 onças fluidas (473 ml).
  • Taxa de fluxo máxima de 1,8 gal/min (6,8 l/min) a 60 psi (413,7 kPa)

Material

  • Construção metálica.

Instalação

  • Instalação do punho esquerdo ou direito e rotação do bico de 360 graus.
  • Um orifício, dois orifícios, três orifícios ou quatro orifícios
  • Inclui conexões flexíveis para fácil instalação.
  • Compatível com ADA quando instalado de acordo com os requisitos específicos dos Padrões ADA 2010 para Design Acessível.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R776-SD
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosBarossa™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15.5
  • Largura (polegadas)10.5
  • Profundidade (polegadas)9
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets