Publicar produtos
Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Trazendo nova tecnologia e estilo elegante para o banheiro contemporâneo, esta porta de chuveiro Tellin ™ apresenta um sistema inovador de desvio e design de rolo que oferece uma ação de deslizamento incrivelmente suave e silenciosa para uma diferença que você pode sentir. O design exclusivo, incluindo painéis de vidro totalmente contornáveis, torna a instalação mais fácil do que nunca e permite ajustes enquanto a porta está suspensa. As alças verticais complementam o visual moderno e minimalista de Tellin, criando um espaço aberto e convidativo para o banho.

Características

  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
  • Estilo de porta de celeiro deslizante dupla
  • O design inovador do rolete com rolamentos de aço inoxidável simplifica a instalação e fornece ajuste fora do prumo enquanto o vidro é instalado
  • A guia central acolchoada proporciona uma ação de deslizamento suave e silenciosa
  • Ombreiras de parede lisas e fáceis de limpar
  • Os puxadores verticais acentuam o estilo contemporâneo
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base no teste interno de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade

Material

  • Vidro temperado cristalino sem moldura de 5/16" (8 mm) de espessura
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão

Instalação

  • Adapta-se a larguras de abertura 56-5/8" – 59-5/8" (1438 –1514 mm)
  • 77-9/16" (1970 mm) de altura, com folga mínima da cabeça de 71-9/16" (1818 mm)
  • A capacidade de ajuste fora do prumo simplifica a instalação
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita para se adequar ao layout do seu banheiro
  • Não para uso em hospitalidade

Veja mais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-RC701582-L
  • Familia de productoShower Doors
  • Grupo de produtosTellin®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)77.56
  • Largura (polegadas)59.65
  • Profundidade (polegadas)6.02
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures