Publicar produtos
Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Cursiva® Three-function showerhead, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

O chuveiro Cursiva traz qualidade, design e desempenho KOHLER à sua experiência de banho. O desempenho avançado do spray oferece três sprays distintos – cobertura total, encharcamento intenso e massagem poderosa – enquanto uma aba de polegar ergonomicamente projetada faz uma transição suave entre os sprays com um toque rápido. Suas linhas nítidas combinam com uma superfície geométrica suavizada para fornecer um design aconchegante e contemporâneo. Taxa de fluxo de 1,75 gpm.

Características

  • O mecanismo de pulverização avançado oferece três experiências de pulverização: cobertura total, encharcamento intenso e massagem poderosa
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente, ideal para o uso diário
  • O spray de encharcamento intenso proporciona um spray forte, ideal para enxaguar o shampoo do cabelo
  • O poderoso spray de massagem é um jato focado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • Taxa de fluxo máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • A caixa inclui: Chuveiro

Material

  • Os acabamentos selecionados da KOHLER apresentam a tecnologia ScratchShield® que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-REC27875-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de produtosCursiva®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.78
  • Largura (polegadas)6.83
  • Profundidade (polegadas)7.07
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers