Publicar produtos
Avail® Multifunction 1.75 gpm showerhead
Kohler

Avail® Multifunction 1.75 gpm showerhead

Traduzido por Google,

O chuveiro Avail 1,75 gpm tem três experiências de pulverização distintas: um spray de ampla cobertura abrangente, um spray de imersão intensa para enxágue e um spray de massagem poderoso e revigorante para aliviar dores e desconfortos. Com linhas esculpidas e superfície lisa, a ducha Avail complementa diversos designs de banheiros. Você pode instalar com confiança sabendo que o chuveiro Avail é apoiado pela garantia limitada vitalícia KOHLER®.

Características

  • O motor de pulverização avançado oferece três experiências alternativas: ampla cobertura, encharcamento intenso e massagem poderosa
  • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário
  • O spray de imersão intenso fornece um spray forte, ideal para enxaguar o shampoo do cabelo
  • O poderoso spray de massagem é um jato concentrado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • Alterne entre pulverizações facilmente com um simples clique na guia de atuação
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • A caixa inclui: Chuveiro

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas
  • O acabamento Spot Repel™ resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamento Matte Black)
  • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-REC31299-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de produtosAvail®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.89
  • Largura (polegadas)5.77
  • Profundidade (polegadas)5.77
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers