Publicar produtos
Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm
Kohler

Prone™ 3-in-1 combo shower kit, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Traga um estilo elegante e que economiza espaço para o seu chuveiro com o Prone, um inovador kit de chuveiro combinado 3 em 1 de 1,75 gpm. O chuveiro de mão apresenta três experiências de spray exclusivas para você, além do PowerSweep, um spray concentrado de água que pode ser usado para limpar espuma de sabão das paredes e rejuntes do chuveiro, remover lama e sujeira acumuladas em roupas e sapatos ou enxaguar o xampu do seu Amigos peludos. Um sistema de encaixe magnético trava o chuveiro de mão com segurança quando não estiver em uso. O chuveiro de função única pode ser inclinado para funcionar como uma cabeça de chuva para que seu chuveiro nunca mais seja chato.

Características

  • O chuveiro de mão multifuncional com mecanismo de pulverização avançado oferece quatro experiências: cobertura total, massagem poderosa, névoa suave e PowerSweep™, além do recurso de pausa
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente, ideal para o uso diário
  • O poderoso spray de massagem é um jato focado que atinge os músculos doloridos ou pode ser usado como um spray utilitário para enxaguar crianças, animais de estimação e seu chuveiro
  • O spray de névoa suave restaura, com uma nuvem espessa de gotas de água sedosas e superfinas
  • PowerSweep™ fornece um jato concentrado de água para limpar paredes de chuveiros, remover lama endurecida de sapatos e roupas e é ideal para animais de estimação
  • O recurso de pausa pausa temporariamente o fluxo de água para economizar água enquanto você ensaboa, faz a barba ou usa shampoo
  • A guia simples do polegar faz uma transição suave entre os sprays
  • O chuveiro de função única também pode ser usado como chuveiro para uma experiência de banho personalizada
  • Pode ser usado como chuveiro, chuveiro de mão ou ambos
  • O encaixe magnético mantém o chuveiro de mão no lugar com segurança
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • Caudal máximo de chuveiro/chuveiro de mão de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
  • Conexão G 1/2
  • A caixa inclui: Chuveiro, chuveiro de mão, mangueira de 72" (1829 mm), fita selante

Material

  • Os acabamentos selecionados da KOHLER apresentam a tecnologia ScratchShield® que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Necessário para instalação: Chave ajustável

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-REC31657-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosProne™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.88
  • Largura (polegadas)6.06
  • Profundidade (polegadas)10.61
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers