Publicar produtos
Ealing™ 36" grab bar
Kohler

Ealing™ 36" grab bar

Traduzido por Google,

As superfícies lisas e os detalhes suaves de Ealing satisfazem o toque e trazem calor e personalidade ao seu banheiro. A barra de apoio Ealing 36" tem um design robusto que dá a esta barra uma aderência segura e combina com outros produtos da coleção Ealing. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • Barra de 36" (914 mm)
  • Diâmetro da barra de 1-1/4" (32 mm)
  • Fornece 300 libras de suporte
  • Coordena com outros produtos da coleção Ealing

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Modelo de instalação e ferramentas incluídas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-REC32754
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de produtosEaling™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.4
  • Largura (polegadas)2.79
  • Profundidade (polegadas)40.22
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars