Publicar produtos
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Traduzido por Google,

As torneiras Forté complementam casas de banho clássicas ou contemporâneas com o seu design versátil e instalação fácil. Este elegante acabamento de torneira de banheiro inclui duas alças ergonômicas esculpidas para fácil operação. Combine este interno com válvulas de disco cerâmico de alto fluxo com desviador para desempenho ideal.

Características

  • Duas alavancas esculpidas permitem controle de volume e temperatura
  • Bica de 7" (178 mm) com conexão deslizante e botão desviador
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Combina com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Forté® para completar seu banheiro
  • Somente acabamento, requer válvula para concluir a instalação

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem em deck ou banheira


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T10292-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosForté® Sculpted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.73
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)7.24
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets