Publicar produtos
K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T10423-4V Memoirs® Stately Valve trim with Deco lever handle for volume control valve, requires valve

Traduzido por Google,

Estenda os detalhes clássicos de Memórias em todo o seu banheiro com este acabamento de válvula. A alça de alavanca Deco da guarnição oferece fácil operação e apresenta detalhes de design imponentes para uma aparência sofisticada. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de controle de volume MasterShower® para um fluxo de água preciso.

RECURSOS

  • Inclui placa frontal com alça.
  • Alça única fornece ativação/desativação e controle de volume.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal Stately Deco compatível com ADA.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Memoirs®.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.
  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no desbaste da válvula.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T10423-4V
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosMemoirs®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.5
  • Largura (polegadas)4.5
  • Profundidade (polegadas)3.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties