Publicar produtos
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Traduzido por Google,

Complete o seu chuveiro Bancroft com esta guarnição de válvula empilhada, que apresenta uma silhueta clássica que reflete a elegância tradicional da coleção Bancroft. As alças de alavanca ergonômicas empilhadas oferecem fácil uso. Combine esta guarnição com válvulas termostáticas empilhadas MasterShower® para temperatura e fluxo precisos da água.


RECURSOS

  • Inclui painel frontal com alças.
  • A alça superior controla o volume.
  • A alça inferior controla o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alças de alavanca de metal compatíveis com ADA.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Bancroft®.

Material

  • A construção de material premium com alças de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T10594-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosBancroft®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.19
  • Largura (polegadas)5.94
  • Profundidade (polegadas)3.81
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties