Publicar produtos
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Traduzido por Google,

Complete seu chuveiro com este elegante acabamento de válvula Stillness, com um estilo aerodinâmico ideal para banheiros modernos. Esta guarnição apresenta alças de alavanca empilhadas verticalmente fáceis de operar. Emparelhe esta guarnição com uma válvula termostática empilhada MasterShower® para temperatura e fluxo de água precisos.

RECURSOS

  • Inclui painel frontal com alças.
  • A alça superior controla o volume.
  • A alça inferior controla o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alças de alavanca de metal compatíveis com ADA.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Stillness®.

Material

  • A construção de material premium com alças de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-T10941-4
  • Familia de productoHandle Trim
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets