Publicar produtos
K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead
Kohler

K-T13133-3BL Pinstripe® Rite-Temp(R) bath and shower trim set with push-button diverter and cross handle, less showerhead

Traduzido por Google,

Fiel ao estilo clássico e elegante da Art Deco dos anos 30, as torneiras Pinstripe incorporam um luxo descontraído com linhas simétricas gravadas. Esta guarnição de torneira de banheira e chuveiro apresenta bordas suaves e limpas que criam uma forte declaração de estilo em banheiros tradicionais e contemporâneos. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp com desviador de botão, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.


RECURSOS

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Inclui placa frontal com alça cruzada de metal compatível com ADA e desviador de botão.
  • Inclui bico de banho não desviador com conexão NPT de 1/2".
  • Inclui braço de chuveiro com flange.
  • Para uso com qualquer chuveiro KOHLER (vendido separadamente).
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Pinstripe.

Observação: este produto não pode ser enviado para a CA.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • Apenas aparar; requer válvula de balanceamento de pressão K-11748-K ou K-11748-KS Rite-Temp (vendida separadamente).


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T13133-3BL
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosPinestripe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.94
  • Largura (polegadas)6.69
  • Profundidade (polegadas)9.63
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers