Publicar produtos
K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve
Kohler

K-T13175-4A Pinstripe® Valve trim with Pure design lever handle for transfer valve, requires valve

Traduzido por Google,

Com sua silhueta suave e limpa, Pinstripe Pure evoca uma sensação de luxo descontraído e estilo americano vintage dos anos 30. Este acabamento de válvula com alça de alavanca em negrito é fácil de operar e apresenta bordas suaves e limpas para um toque ousado no chuveiro. Combine este acabamento com uma válvula de transferência MasterShower® de 2 ou 3 vias para criar uma experiência de chuveiro personalizada.


RECURSOS

  • Inclui placa frontal com alça.
  • Alça única controla o fluxo para as saídas.
  • Fornecido com alavanca de metal Pure Design compatível com ADA.
  • Quando usado com as válvulas desviadoras MasterShower Série K-728, o manípulo controla o fluxo para duas ou três saídas individualmente ou duas saídas de cada vez.
  • Quando usado com as válvulas desviadoras MasterShower Série K-737, o manípulo controla o fluxo para duas ou três saídas individualmente (apenas uma saída de cada vez).
  • A válvula (não fornecida) pode ser configurada no local para operação de duas ou três saídas.
  • Rotação do punho de 360 graus com operação de três saídas.
  • Rotação do punho de 120 graus com operação de duas saídas.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Pinstripe®.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.
  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no desbaste da válvula.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T13175-4A
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPinstripe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.5
  • Largura (polegadas)4.5
  • Profundidade (polegadas)3.88
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties