Publicar produtos
K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead

Traduzido por Google,

Esta guarnição de banho e chuveiro Purist Rite-Temp mantém a temperatura desejada da água +/-3degF enquanto exibe um design moderno e minimalista para complementar toda a coleção Purist. A construção de material premium oferece durabilidade e confiabilidade. O batente de limite de alta temperatura, disponível em torneiras monocomando para banheira e chuveiro, oferece maior segurança. Atende aos requisitos da ADA.

RECURSOS

  • Alavancas de alavanca.
  • bico de 35 graus.
  • Inclui chuveiro com braço e flange, bica não desviadora com conexão NPT e placa frontal com alça e desviador de botão.
  • Observação: este produto não pode ser enviado para a CA.

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Chuveiro de 2,0 gpm (7,6 lpm) com tecnologia Katalyst™ Spray.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 10-5/8", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-T14420-4E
  • Familia de productoTub And Shower Trim
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets