Publicar produtos
K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve
Kohler

K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve

Traduzido por Google,

Misturando o estilo europeu e as primeiras influências americanas, as torneiras e acessórios Revival dão continuidade ao design do seu banheiro. Esta guarnição de torneira de pia de banheiro apresenta um bico graciosamente arqueado e alças de alavanca de estilo tradicional em um design de montagem na parede com economia de espaço - uma escolha elegante para pias de vasos ou pias sem furos de torneira. Combine esta guarnição com uma válvula de disco de cerâmica de duas alças para um desempenho ideal.


RECURSOS

  • Duas alças de alavanca tradicionais permitem o controle de volume e temperatura
  • Alcance do bico de 9-1/4'' (235 mm).
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].
  • Válvulas de disco cerâmico sem arruelas de um quarto de volta
  • Coordene com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Revival para completar seu banheiro.

Material

  • Construção metálica premium
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Instalação de parede
  • Apenas guarnição de torneira de banheiro de duas alças, requer válvula de cerâmica K-410-K para concluir a instalação

Conservação de água e descontos

  • As torneiras com o selo WaterSense usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm e ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T16106-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosRevival®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.94
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)9.25
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets