Publicar produtos
K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included
Kohler

K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included

Traduzido por Google,

Combinando design tradicional com toques contemporâneos, as torneiras e acessórios Margaux são um complemento ideal para qualquer banheiro moderno. Este acabamento de banheira e chuveiro incorpora o estilo minimalista da Margaux com suas linhas fluidas e alça de alavanca elegante. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® com desviador de botão, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.


RECURSOS

  • Inclui guarnição de válvula, bico de banho, braço de chuveiro com flange e chuveiro.
  • Alavanca de alavanca única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
  • Inclui bico de banho não desviador com conexão NPT de 1/2".
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Margaux para completar a sua casa de banho.
  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.

Nota: Este produto não pode ser enviado para CO.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T16233-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosMargaux®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.19
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)10.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers