Publicar produtos
K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim
Kohler

K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim

Traduzido por Google,

O design da coleção de torneiras de banheiro Tempered equilibra bordas fortes e quadradas e ângulos acentuados com linhas fluidas e minimalistas. O resultado é um estilo versátil que fica em casa em qualquer decoração. Emparelhe esta guarnição de chuveiro com uma válvula de controle de volume MasterShower® para um fluxo de água preciso.

Características

  • Inclui placa frontal com alça de alavanca.
  • Alavanca de alavanca única fornece ativação/desativação e controle de volume.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Tempered™ para completar seu banheiro.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.
  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no desbaste da válvula.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T22031-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTempered™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)4.18
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties