Publicar produtos
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

Traduzido por Google,

A coleção Parallel é o epítome do chique discreto - ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

Características

  • Alças de duas alavancas oferecem controle separado de água quente e fria
  • Alcance do bico de 9" (229 mm)
  • Taxa de fluxo máxima de 10,0 gpm (37,9 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Coordena com outros produtos da coleção Parallel

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem na parede

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T23491-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.36
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets