Publicar produtos
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER® Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo.

Características

  • Bico estacionário
  • Alcance do bico de 10" (254 mm)
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Dreno vendido separadamente
  • Coordena com outros produtos da coleção Componentes

Material

  • Latão
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T23890
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosComponents®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.36
  • Largura (polegadas)2.36
  • Profundidade (polegadas)9.66
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets