Publicar produtos
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Traduzido por Google,

Assumidamente luxuosas e verdadeiramente inesquecíveis, as torneiras e acessórios de banheiro da Occasion™ inspiram-se no glamour e extravagância de Hollywood dos anos 1960. Combine este elegante acabamento de válvula termostática pentagonal com alça de alavanca e uma válvula termostática para controle de temperatura consistente que combina com todo o seu banheiro. Válvula vendida separadamente.

Características

  • Alça de alavanca única controla o ajuste de temperatura
  • Parte da coleção de torneiras e acessórios para banheiro Ocasião

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no encaixe da válvula
  • Montagem na parede
  • Aparar apenas; requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T27040-4
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosOccasion®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.66
  • Largura (polegadas)6.62
  • Profundidade (polegadas)3.47
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers