Publicar produtos
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Castia da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Fabricadas com atenção meticulosa aos detalhes, as torneiras exibem a arte do serrilhado de precisão e das alças delicadamente estampadas, enquanto toda a coleção exibe pontos de conexão empilhados em uma homenagem sutil à beleza crua dos acessórios para tubos. Sempre versátil, a coleção Castia harmoniza-se facilmente com uma variedade de ambientes.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Duas alças cruzadas oferecem controle separado de água quente e fria
    • Alcance do bico de 8" (203 mm)
    • Taxa de fluxo máxima da torneira do banho de 11,0 gpm (41,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
    • Coordena com outros produtos da coleção Castia
    • Requer válvula (vendida separadamente)

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Montagem na parede

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-T35910-3
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosCastia™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.08
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)8.01
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets