Publicar produtos
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 1.75 gpm
Kohler

Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Castia da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Fabricadas com atenção meticulosa aos detalhes, as torneiras mostram a arte do serrilhado de precisão e das alavancas delicadamente estampadas, enquanto toda a coleção exibe pontos de conexão empilhados em uma homenagem sutil à beleza crua dos acessórios para tubos. Sempre versátil, a coleção Castia harmoniza-se facilmente com uma variedade de ambientes.

Características

  • Projetado em colaboração com Studio McGee
  • Chuveiro multifuncional com motor de pulverização avançado oferece três experiências: cobertura total, massagem pulsante e spray de seda
  • Taxa de fluxo máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm)
  • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • Bica de banheira de 6-5/8" (168 mm) com conexão deslizante
  • Inclui braço de chuveiro e flange
  • Coordena com outros produtos da coleção Castia
  • Requer válvula (vendida separadamente)
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T35918-4G
  • Familia de productoShower Trim
  • Grupo de produtosCastia™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.73
  • Largura (polegadas)6.52
  • Profundidade (polegadas)9.74
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers