Publicar produtos
K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included

Traduzido por Google,

Projetadas para capturar a essência de uma era passada, as torneiras e acessórios Devonshire trazem um estilo versátil e tradicional ao banheiro. Complete seu banho Devonshire com este acabamento de torneira, com um bico elegante e alças ergonômicas para fácil controle. Combine esta guarnição com válvulas de disco de cerâmica de alto fluxo com desviador para um desempenho ideal.


RECURSOS

  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria mais de duas vezes para uma vida útil de desempenho durável.
  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria em mais de duas vezes.
  • Instalação mais fácil com o desviador integral na válvula.
  • Fornece um ambiente de convés mais limpo e reduz custos.
  • Completa a solução de design Devonshire com luminárias e acessórios KOHLER®.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T387-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosDevonshire®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.81
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets