Publicar produtos
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

Traduzido por Google,

O estilo universal da coleção Archer combina elementos de design sutis encontrados nos móveis Craftsman com as intrincadas facetas da joalheria. Este acabamento de válvula de chuveiro Archer vem com uma alça de alavanca fácil de usar.

RECURSOS

  • Alavanca de alavanca única permite o controle de até três componentes separados para seis opções de saída diferentes.
  • A instalação patenteada da junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no desbaste da válvula (incluído com o interno).
  • Apenas aparar; requer válvula de transferência de 2 ou 3 vias MasterShower K-728-K ou K-737-K (vendida separadamente).
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T45850-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.06
  • Largura (polegadas)4.06
  • Profundidade (polegadas)4.62
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties