Publicar produtos
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

Traduzido por Google,

Com linhas suaves inspiradas na natureza, a torneira Refinia imita o desenrolar suave e otimista de uma planta brotando. Elegante, mas discreto, o Refinia permite que os proprietários celebrem a beleza e a fluidez das formas orgânicas - ao mesmo tempo em que mostram seu apreço pela funcionalidade inteligente.

RECURSOS

  • Bico desviador de arco alto com conexão de encaixe deslizante e botão desviador.
  • Bico estacionário.

Material

  • Construção metálica.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem no banho ou no convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T5324-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosRefinia®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.68
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets