Publicar produtos
Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower
Kohler

Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER® Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo.

Características

  • Duas alças oferecem controle separado de água quente e fria
  • Alcance do bico de 9-5/8" (244 mm)
  • Taxa de fluxo máxima da torneira do banho de 8,0 gpm (30,3 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • Taxa de fluxo máxima do chuveiro de mão de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Coordena com outros produtos da coleção Componentes

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem no chão

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T77984-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosComponents®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)43.43
  • Largura (polegadas)4.72
  • Profundidade (polegadas)9.59
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets