Publicar produtos
Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle
Kohler

Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER® Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Components, você projeta seu banho personalizado selecionando seu estilo de alça e acabamento. Este acabamento de chuveiro apresenta uma alça de alavanca elegante e minimalista. Combine este acabamento com uma válvula de controle de volume MasterShower® para um fluxo de água preciso.

Características

  • Alça única fornece ativação liga/desliga e controle de volume
  • Aparar apenas; requer válvula de controle de volume MasterShower de 3/4" ou 1/2" (vendida separadamente)
  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no encaixe da válvula

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T78025-8
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.94
  • Largura (polegadas)3.94
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers