Publicar produtos
Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle
Kohler

Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Components, você projeta seu banho personalizado selecionando seu estilo de alça e acabamento. Este acabamento de chuveiro apresenta uma alça industrial modelada a partir de válvulas de máquina e design de tubo de fábrica. Combine este acabamento com uma válvula de transferência ou desvio MasterShower® de 2 ou 3 vias para criar uma experiência de chuveiro personalizada.

Características

  • A alça industrial única controla o fluxo para as saídas
  • Inclui painel frontal com alça industrial de metal compatível com ADA
  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem na parede
  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no encaixe da válvula
  • Aparar apenas; requer válvula desviadora K-728-K ou K-737-K (vendida separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T78026-9
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.94
  • Largura (polegadas)3.94
  • Profundidade (polegadas)4.44
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers