Publicar produtos
K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle
Kohler

K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle

Traduzido por Google,

Avid™ é a expressão por excelência do movimento estético moderno de hoje. O contraste entre misturas fluidas e linhas nítidas exala sofisticação e requinte. Suas curvas sutis e sensuais convidam ao toque, enquanto sua geometria precisa dá uma sensação de controle e precisão. Avid™ proporciona calor e magnetismo a qualquer casa de banho moderna e contemporânea. Fiel às suas origens no design minimalista, Avid™ revive uma forma pura de se conectar com o olho e a mão.

RECURSOS

  • Alça única controla a ativação/desativação e as configurações de temperatura.
  • Punho ergonômico compatível com ADA.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Avid.
  • Requer válvula termostática K-2975-KS ou K-2972-KS (vendida separadamente).

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Tecnologia

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/- 3 graus Fahrenheit durante as flutuações da pressão da água.

Instalação

  • A tecnologia patenteada de instalação de junta K garante uma aparência consistente do interno, independentemente da variabilidade no desbaste da válvula.
  • Montagem no banho ou no convés.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T97022-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAvid®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)6.37
  • Profundidade (polegadas)3.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties