Publicar produtos
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Traduzido por Google,

Combinando design tradicional com toques contemporâneos, as torneiras e acessórios Margaux são um complemento ideal para qualquer banheiro moderno. Este enchimento de banheira incorpora o estilo minimalista de Margaux com a sua silhueta fluida - uma bela combinação com banheiras independentes.

Características

  • A alça de alavanca única permite ativação/desativação e ajuste de temperatura
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • 7 gpm (galões por minuto) a 45 PSI
  • Taxa de fluxo de 1,75 gpm (6,6 lpm) para chuveiro de mão
  • Inclui chuveiro de mão Shift® e mangueira de chuveiro de 60"
  • Coordena com outros produtos da coleção Margaux
  • Requer bloco de montagem K-97339 (vendido separadamente)

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade

Instalação

  • Montagem no chão
  • A compatibilidade com a banheira varia de acordo com a aplicação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T97331-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMargaux®.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)38.63
  • Largura (polegadas)4.33
  • Profundidade (polegadas)9.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets