Publicar produtos
K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Projetado para banheiras independentes, a guarnição de enchimento de banho Stillness traz uma aparência sutil e minimalista para banheiros modernos. Este enchimento apresenta um bico arqueado alto para um estilo limpo e marcante. Uma alça de alavanca fornece fácil controle sobre a temperatura da água e um chuveiro de mão anexado oferece maior comodidade para o banho.

RECURSOS

  • Alavanca de alavanca única permite ativação/desativação e ajuste de temperatura
  • Inclui chuveiro de mão Shift e mangueira de 60".
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
  • Taxa de fluxo máxima de 8 gpm a 45 psi
  • Alcance do bico de 8-1/2"
  • Altura máxima do bico de 33-3/4"
  • Coordena com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Stillness para completar seu banheiro.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem no chão
  • A compatibilidade com a banheira varia de acordo com a aplicação

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 8-1/2", Height 39-3/8"Width 7-15/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-T97344-4
  • Familia de productoBathtub Faucets Fillers
  • Grupo de produtosStillness®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores