Publicar produtos
Avid® Floor-mount bath filler trim
Kohler

Avid® Floor-mount bath filler trim

Traduzido por Google,

Avid™ é a expressão por excelência do movimento estético moderno de hoje. O contraste entre misturas fluidas e linhas nítidas exala sofisticação e requinte. Suas curvas sutis e sensuais convidam ao toque, enquanto sua geometria precisa proporciona uma sensação de controle e precisão. Avid™ proporciona calor e magnetismo a qualquer banheiro moderno e contemporâneo. Fiel às suas origens no design minimalista, Avid™ revive uma forma pura de conectar-se com os olhos e as mãos.

Características

  • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
  • Alcance da bica estacionária de 8-5/8" (215 mm)
  • Taxa de fluxo máxima da torneira do banho de 7,5 gpm (28,4 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • Taxa de vazão máxima do chuveiro de mão de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Coordena com outros produtos da coleção Avid

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Montagem no chão

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T97367-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAvid®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)37.16
  • Largura (polegadas)4.75
  • Profundidade (polegadas)8.88
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets