Publicar produtos
K-TLS11077-4 Archer® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle and spout, less showerhead
Kohler

K-TLS11077-4 Archer® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle and spout, less showerhead

Traduzido por Google,

O estilo atemporal e universal da coleção Archer combina elementos de design sutis encontrados nos móveis Craftsman com as intrincadas facetas da joalheria. Esta guarnição de válvula de banho e chuveiro Archer inclui um bico de banho, um braço de chuveiro com flange e uma alça de alavanca única para controle preciso da água. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Inclui placa frontal com pega, bica de banheira, braço de chuveiro com flange.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Inclui bico de banho desviador com combinação de 1/2" NPT ou conexão de encaixe deslizante.
  • Para uso com qualquer chuveiro KOHLER (não fornecido).
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Archer®.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TLS11077-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosArcher®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.5
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)4.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers