Publicar produtos
K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead

Traduzido por Google,

Fiel ao estilo clássico e elegante da Art Deco dos anos 30, as torneiras Pinstripe incorporam um luxo descontraído com linhas simétricas gravadas. Esta guarnição de chuveiro com alça de alavanca cria uma forte declaração de design em banheiros tradicionais e contemporâneos. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Inclui placa frontal com alça, braço de chuveiro e flange.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Para uso com qualquer chuveiro Kohler (não fornecido).
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Pinstripe.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TLS13134-4B
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosPinstripe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.94
  • Largura (polegadas)6.68
  • Profundidade (polegadas)9.62
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers