Publicar produtos
K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included
Kohler

K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included

Traduzido por Google,

Inspiradas no design americano do início dos anos 1900, as torneiras Bancroft combinam estilo vintage com construção durável. Este acabamento de banheira e chuveiro inclui um chuveiro com spray de indução de ar Katalyst®. Ao infundir dois litros de ar por minuto, o Katalyst fornece um spray poderoso e voluptuoso que se agarra ao corpo com gotas de água maiores e mais cheias. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Inclui guarnição de válvula, bico de banho, braço de chuveiro com flange e chuveiro.
  • Alavanca de alavanca única controla a ativação de ligar/desligar e o ajuste de temperatura.
  • Inclui bico de banho desviador de 5-3/4" com conexão NPT de 1/2".
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Bancroft para completar a sua casa de banho.
  • Inclui chuveiro de função única de 2,5 gpm (9,5 l/min) com tecnologia de indução de ar Katalyst®.
  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para Colorado.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS10581-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosBancroft®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)6.37
  • Profundidade (polegadas)6.87
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers