Publicar produtos
K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Traduzido por Google,

Fiel ao estilo clássico e elegante da Art Deco dos anos 30, as torneiras Pinstripe incorporam um luxo descontraído com linhas simétricas gravadas. Esta guarnição de chuveiro apresenta um chuveiro e alça de alavanca que criam uma forte declaração de design em banheiros tradicionais e contemporâneos. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Pinstripe para completar seu banheiro.
  • Inclui chuveiro de função única de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Inclui placa frontal com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Inclui braço de chuveiro com flange.
  • ESTE NOVO TRIM K-TS13134-4B SUBSTITUI O TRIM K-T13134-4A EXISTENTE. O NOVO TRIM É IDÊNTICO E INCLUI KITS DE ADAPTADOR DE TRIM PARA AMBOS RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW E A NOVA VÁLVULA DA SÉRIE K-8304.
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para Califórnia e Colorado.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Tecnologia

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS13134-4B
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosPinstripe®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.94
  • Largura (polegadas)6.68
  • Profundidade (polegadas)11.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers