Publicar produtos
K-TS15601-4S Coralais® Rite-Temp® bath and shower trim set with lever handle, slip-fit spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS15601-4S Coralais® Rite-Temp® bath and shower trim set with lever handle, slip-fit spout and 2.5 gpm showerhead

Traduzido por Google,

O design simples e discreto é a marca registrada das torneiras e acessórios Coralais. Esta guarnição de banheira e chuveiro apresenta um chuveiro ajustável, um bico e uma alça de alavanca fácil de operar. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

Características

  • Inclui placa frontal com pega, bica de banheira, braço de chuveiro com flange e cabeça de chuveiro.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Inclui bico de banho desviador com conexão de encaixe deslizante de cobre de 1/2".
  • Inclui chuveiro de função única de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Coralais.
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA e CO.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS15601-4S
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosCoralais®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.5
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)6.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers