Publicar produtos
K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included
Kohler

K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included

Traduzido por Google,

O design da coleção de torneiras de banheiro Tempered equilibra bordas fortes e quadradas e ângulos acentuados com linhas fluidas e minimalistas. O resultado é um estilo versátil que fica em casa em qualquer decoração. Emparelhe este banho e chuveiro com uma válvula de equilíbrio de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

Características

  • Inclui placa frontal com alça, braço de chuveiro com flange, chuveiro e bico de banho.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Punho da alavanca.
  • Inclui chuveiro de função única de 1,75 gal/min (6,8 l/min).
  • Inclui bico de banho desviador com conexão de encaixe deslizante.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Tempered™.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS22026-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosTempered™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)6.25
  • Profundidade (polegadas)6.81
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers