Publicar produtos
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

Traduzido por Google,

A coleção Parallel é o epítome do chique discreto - ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

Características

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3°F durante as flutuações de pressão da água
  • Proteção anti-queimadura
  • Uma única alça controla a ativação liga/desliga e o ajuste de temperatura
  • Combina com outros produtos da coleção Parallel

Material

  • Construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Corte apenas; requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS23501-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.25
  • Largura (polegadas)6.25
  • Profundidade (polegadas)3.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties