Publicar produtos
Tone™ Rite-Temp® shower trim kit, 1.75 gpm
Kohler

Tone™ Rite-Temp® shower trim kit, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Com linhas limpas e uma base de lágrima macia, a coleção de torneiras de banheiro Tone apresenta uma nova visão do estilo moderno de meados do século. Este design convidativo, onde o minimalismo encontra o aconchego, se adapta perfeitamente a qualquer espaço. Emparelhado com funcionalidade pensativa, a coleção Tone é uma beleza dinâmica.

Características

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3°F durante as flutuações de pressão da água
  • Proteção anti-queimadura
  • Uma única alça controla a ativação liga/desliga e o ajuste de temperatura
  • Inclui painel frontal com alça de nível de metal compatível com ADA
  • Inclui chuveiro de função única de 1,75 gpm (6,6 lpm)
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Inclui braço de chuveiro e flange
  • Combina com outros produtos da coleção Tone
  • Requer válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® (vendida separadamente)

Material

  • Construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Requer válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp® (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS27420-4G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosTone™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.33
  • Largura (polegadas)6.33
  • Profundidade (polegadas)7.82
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers