Publicar produtos
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Castia da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. Fabricadas com atenção meticulosa aos detalhes, as torneiras mostram a arte do serrilhado de precisão e das alavancas delicadamente estampadas, enquanto toda a coleção exibe pontos de conexão empilhados em uma homenagem sutil à beleza crua dos acessórios para tubos. Sempre versátil, a coleção Castia harmoniza-se facilmente com uma variedade de ambientes.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Chuveiro multifuncional com motor de pulverização avançado oferece três experiências: cobertura total, massagem pulsante e spray de seda
    • Taxa de fluxo máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm)
    • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
    • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
    • Bica desviadora para banho de 6-3/4" (171 mm) com conexão deslizante
    • Inclui braço de chuveiro e flange
    • Coordena com outros produtos da coleção Castia
    • Requer válvula (vendida separadamente)

    Material

    • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-TS35917-4Y
    • Familia de productoShower Trim
    • Grupo de produtosCastia™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.69
    • Largura (polegadas)6.5
    • Profundidade (polegadas)11.82
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers