Publicar produtos
K-TS5318-4G Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS5318-4G Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 1.75 gpm showerhead

Traduzido por Google,

Com linhas suaves inspiradas na natureza, as torneiras Refinia® imitam o desenrolar suave e otimista de uma planta em brotamento. Elegante e discreto, o Refinia® celebra a beleza e a fluidez das formas orgânicas com uma apreciação pela funcionalidade inteligente. Este acabamento de banheira e chuveiro inclui um chuveiro de economia de água com spray de indução de ar Katalyst®. Ao infundir dois litros de ar por minuto, Katalyst® fornece um spray poderoso e voluptuoso que se adere ao corpo com gotas de água maiores e mais cheias. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp®, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Inclui placa frontal com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Inclui bico de banho desviador com combinação de 1/2" NPT ou conexão de encaixe deslizante.
  • Inclui chuveiro de função única de 1,75 gpm (galões por minuto) com tecnologia de indução de ar Katalyst®.
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.
  • Inclui braço de chuveiro com flange.
  • Combina com torneiras e acessórios Refinia®.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS5318-4G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosRefinia®.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)6.37
  • Profundidade (polegadas)6.68
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers