Publicar produtos
K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Traduzido por Google,

Atemporal e deliberada, a coleção Composed incorpora os elementos lindamente discretos do design minimalista. Ao eliminar detalhes desnecessários, a coleção foi projetada para provocar uma resposta emocional com sua beleza austera e refinada. Esta guarnição de válvula de banho/chuveiro inclui uma placa frontal com alça de alavanca. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • Inclui placa frontal com alça.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Composed.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Heigh 6-3/8"Width 6-3/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-TS73115-4
  • Familia de productoHandle Trim
  • Grupo de produtosComposed®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets