Publicar produtos
Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle
Kohler

Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Components, você projeta seu banho personalizado selecionando seu estilo de alça e acabamento. Este acabamento de chuveiro apresenta uma alça de alavanca elegante e minimalista. Combine este acabamento com um chuveiro e uma válvula de equilíbrio de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura desejada da água durante flutuações de pressão.

Características

  • Inclui painel frontal e alça de alavanca
  • Uma única alça controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura
  • A tecnologia de diafragma com equilíbrio de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3°F durante flutuações de pressão da água
  • Proteção anti-escaldadura
  • Fornecido com cabo industrial metálico
  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Aparar apenas; requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS78015-4
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosComponents™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.38
  • Largura (polegadas)6.38
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers