Publicar produtos
K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead

Traduzido por Google,

Com suas curvas contemporâneas e linhas simples e elegantes, a coleção de torneiras July™ traz um estilo europeu sofisticado ao seu banheiro a um preço acessível. Este acabamento de banheira e chuveiro inclui um chuveiro com spray de indução de ar Katalyst®. Ao infundir dois litros de ar por minuto, Katalyst® fornece um spray poderoso e voluptuoso que se adere ao corpo com gotas de água maiores e mais cheias. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp®, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • ESTE NOVO TRIM K-TS98006-4 SUBSTITUI O TRIM K-T98006-4 EXISTENTE. O NOVO TRIM É IDÊNTICO E INCLUI KITS DE ADAPTADOR DE TRIM PARA AMBOS RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW E A NOVA VÁLVULA DA SÉRIE K-8304.
  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Inclui painel frontal com alça de alavanca de metal compatível com ADA.
  • Inclui bico de banho desviador com conexão deslizante de cobre de 1/2".
  • Inclui chuveiro de função única de 2,0 gpm (galões por minuto) com tecnologia de indução de ar Katalyst®.
  • O chuveiro apresenta o spray MasterClean™ para facilitar a limpeza.
  • Inclui braço de chuveiro com flange.
  • Coordenadas com torneiras July™.
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para a Califórnia.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS98006-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosJuly™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.5
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)7.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers