Publicar produtos
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
    KOPAL

    Jumila bar fence

    3.9 de 5 estrelas3.9(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A cerca de barra Jumila é construída a partir de uma estrutura de aço com barras verticais redondas. No Jumila , anéis ornamentais feitos de aço plano são posicionados entre as barras e são finalizados com uma tira de metal plana sob os anéis. As barras perfuram as vigas horizontais e são chanfradas em 45° na parte superior.

    O Jumila é na verdade uma combinação do Traversa e do Rondo. Isso dá ao Jumila um visual muito elegante. As vigas horizontais têm um perfil tipo túnel, que evacua facilmente a água e o pó. A cerca irradia robustez e segurança. Jumila é altamente resistente ao vandalismo e é difícil de escalar.

    A cerca é totalmente galvanizada e possui um revestimento em pó de poliéster que a torna altamente resistente à corrosão. A KOPAL oferece cores padrão, mas também é possível escolher uma cor RAL específica.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOP020001
    • Familia de productoBar fences
    • Grupo de produtosJumila
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa