Publicar produtos
Gaius Original basin

Gaius Original basin

Traduzido por Google,
Disponível como destro: produto código 6202, e canhoto: produto código 6203. A direção da bacia é definida de acordo com a extremidade cônica. O princípio básico do conceito Gaius Original é o uso mais eficiente do espaço e o uso independente. Bancadas de lavatório, armário de armazenamento e trilhos de suporte formam uma unidade completa, na qual o posicionamento mútuo e as distâncias das peças foram cuidadosamente projetados. As cores dos trilhos de apoio e a iluminação eficiente do espaço aumentarão a segurança no banheiro. No entanto, o Gaius Original também facilita o uso de acessórios (por exemplo, cadeira de rodas, andarilho) no banheiro. As bacias também estão disponíveis com faixas de borda que facilitam a visualização (vermelho, amarelo ou cinza).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6262P
  • Familia de productoGaius Original
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)230
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815